CELIANE WITH NETATMO - ZESTAW GOTOWY DO MONTAŻU: GNIAZDO CONNECTED I ŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY - BIAŁY
NTM
Legrand
CELIANE WITH NETATMO - ZESTAW GOTOWY DO MONTAŻU: GNIAZDO CONNECTED I ŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY - BIAŁY
REF. 067634
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
3414971015197
Gwarancja 2 lata
374,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do ściemniacza | Nie |
---|---|
Do przycisku impulsowego | Nie |
Do łącznika roletowego | Nie |
Do łącznika żaluzjowego | Nie |
Do łącznika żaluzjowego/roletowego | Nie |
Do łącznika | Nie |
W obudowie | Tak |
W obudowie tubowej | Nie |
Moduł do płyty z obwodem drukowanym | Nie |
Zasilanie | 230 V AC |
Tryb przycisku | Nie |
Tryb przełączania | Tak |
Z ręcznym nadajnikiem radiowym | Tak |
Z radiowym urządzeniem kodującym | Nie |
Z przyciskiem radiowym | Nie |
Liczba przekaźników | 1 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Częstotliwość radiowa | 2400 MHz |
---|---|
Modulacja | FM (UKF) |
System kodu zmiennego (karuzelowego) | Tak |
Liczba komend | 1 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Tak |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-45 °C |
Zużycie w trybie czuwania | 0.1 mA |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Rozdział energii |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
WYBIERZ