CELIANE WITH NETATMO - PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA TYTANOWA
NTM
Legrand
CELIANE WITH NETATMO - PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA TYTANOWA
REF. 064825
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971014374
Gwarancja 2 lata
43,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk pojedynczy |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Nie |
Zastosowanie | Łącznik/przycisk |
Do systemów magistralnych | Tak |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Tytan |
Numer RAL (zbliżony) | 7006 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 53 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 7.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4041 B
(0.45 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4032 B
(0.45 Mo)
WYBIERZ