CELIANE - RAMKA SKÓRA BRĄZ PIĘCIOKROTNA POZIOMA/PIONOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - RAMKA SKÓRA BRĄZ PIĘCIOKROTNA POZIOMA/PIONOWA
REF. 069410
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060694104
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 195,03 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 5 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 5 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Skóra |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Brązowy |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 381 mm |
Wysokość | 82 mm |
Głębokość | 6 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Średnica otworu montażowego | 53.6 mm |
Zakres temperatury pracy | -10-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Popiół |
Certyfikacja drewna | FSC 100% (BV-COC-128543) |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Umiarkowany |