CELIANE - PLAKIETKA Z KLAPKĄ GNIAZDA 2P+Z TYTANOWA
CELIN
Legrand
CELIANE - PLAKIETKA Z KLAPKĄ GNIAZDA 2P+Z TYTANOWA
REF. 068421
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060684211
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
46,34 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Tytan |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 53 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 23.43 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |