![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067359-WEB-R.jpg)
CELIANE - ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY SYSTIMAX
CELIN
Legrand
CELIANE - ADAPTER PRZYŁĄCZENIOWY SYSTIMAX
REF. 067359
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060673598
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
66,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Inne |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Biały |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Tak |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 19 mm |
Głębokość | 45 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |