CE25+TRCC6X20+EEC6GS(X50)
CABLOFIL
CE25+TRCC6X20+EEC6GS(X50)
REF. CM558091
EAN.
3599075580915
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przelotowy |
---|---|
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Rozmiar gwintu metrycznego | 6 |
---|---|
Do grubości kołnierza | 3.6-5.9 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 5 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ