Skip to main content
Logo print

BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1295

XL800 Legrand

BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1295

REF. 020467 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060204679
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 015,26 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zastosowanie jako ściana boczna Tak
Zastosowanie jako ściana tylna Nie
Rozstaw (rozmiar rastra) 230 mm
Szerokość montażowa w szafie 910 mm
Głębokość montażowa w szafie 230 mm
Szerokość 219.5 mm
Wysokość 1200 mm
Materiał Stal
Wykończenie powierzchni Malowanie proszkowe
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Z wejściem kablowym Nie
Z zamkiem Nie

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)