BLOKADA MECHANICZNA SZR EL DO DPX3 HP 125/250 W WYKONANIU STACJONARNYM
DPXHP
Legrand
BLOKADA MECHANICZNA SZR EL DO DPX3 HP 125/250 W WYKONANIU STACJONARNYM
REF. 423828
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971232662
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
647,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Inne |
---|---|
Funkcja | Inne |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 4 |
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Znamionowy prąd załączania | 0 A |
Napięcie znamionowe | 0 V |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 0 |
Do maks. prądu styków głównych | 0 A |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 60 mm |
Głębokość | 85 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Zakres temperatury pracy | -5-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-85 °C |
Kierunek zasilania | Nie dotyczy |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Nie dotyczy |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ