BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 303 3P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
PR300
Legrand
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 303 3P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
REF. 410612
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064106122
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 633,43 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 250-440 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 125 A |
Znamionowy prąd różnicowy regulowany | Tak |
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego | 0.3-1 A |
Maksymalna zwłoka czasowa | 150 ms |
Nastawa zwłoki czasowej | Tak |
Liczba biegunów | 3 |
Czułość | F |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6 kV |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1.5-70 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1.5-50 mm² |
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem | Tak |
Z blokadą | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25-70 °C |
Szerokość | 186.9 mm |
Wysokość | 129 mm |
Głębokość | 78 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Podłączony obiekt | Nie |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ