BEZP.BLOK BEZPIECZ.5X63A-DIN
Fuse Bases
ENSTO
BEZP.BLOK BEZPIECZ.5X63A-DIN
REF. KV63.751
EAN.
6418677181047
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 5 |
---|---|
Rozmiar | DIII |
Materiał | Porcelana |
Model | Wkręcane |
Wersja z osłoną | Nie |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Prąd znamionowy | 63 A |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ