BEZP:BLOK-BEZP-6X25A
Fuse Bases
ENSTO
BEZP:BLOK-BEZP-6X25A
REF. KVC461
EAN.
6418677160844
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 6 |
---|---|
Rozmiar | DII |
Materiał | Porcelana |
Model | Wkręcane |
Wersja z osłoną | Nie |
---|---|
Sposób montażu | Mocowanie śrubowe |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Prąd znamionowy | 25 A |
Dokumentacja
1 dokument
Certyfikat
WYBIERZ