BATIBOX ZAŚLEPKA OCHRONNA DO TYNKÓW GIPSOWYCH
PUSZK
Legrand
BATIBOX ZAŚLEPKA OCHRONNA DO TYNKÓW GIPSOWYCH
REF. 080199
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801991
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
7,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Inne |
---|---|
Do puszek montażowych | Tak |
Do puszek centralnych | Nie |
Szerokość | 71 mm |
Wysokość | 68 mm |
Głębokość | 12 mm |
---|---|
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |