BATIBOX PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 230 X 170 X 50 MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX PUSZKA ROZGAŁĘŹNA 230 X 170 X 50 MM
REF. 089375
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060893750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
134,79 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do ścian pustych |
---|---|
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Rodzaj budowy | Puszka łączeniowa |
Model | Pojedynczy |
Z pierścieniem obrotowym | Nie |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Nie |
Wyposażenie | Brak |
Długość | 250 mm |
Szerokość | 210 mm |
Głębokość wewnętrzna | 50 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 0 |
Ze śrubami | Tak |
Przepusty kablowe z osłabieniami | Tak |
Przepust kablowy membranowy | Nie |
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | Nie |
Do rur o średnicy | Inne |
Do przewodów o średnicy | 16-25 mm |
Blokada rury | Nie |
Opcjonalna blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 22 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Żółty |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Pokrywa ochronna budowlana (na czas budowy) |
Pokrywa przezroczysta | Nie |
Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Zastosowanie specjalne | Brak |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ