Skip to main content
Logo print

BATIBOX PUSZKA DO SUFITÓW I PODŁÓG TECHNBICZNYCH - OKRĄGŁA 140 MM

PUSZK Legrand

BATIBOX PUSZKA DO SUFITÓW I PODŁÓG TECHNBICZNYCH - OKRĄGŁA 140 MM

REF. 089380 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060893804
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
105,55 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Inne
Model/kształt/forma Okrągły
Rodzaj budowy Puszka łączeniowa
Model Inne
Wyposażenie Inne
Średnica 140 mm
Liczba wkładów osprzętowych 0
Ze śrubami Nie
Do rur o średnicy Inne
Do przewodów o średnicy 16-25 mm
Blokada rury Nie
Wpusty z tyłu Nie
Liczba wpustów 23
Materiał Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Kolor Żółty
Stopień ochrony (IP) IP20
Pokrywa przezroczysta Nie
Sposób mocowania pokrywy Zatrzask
Plombowane Nie
Podtrzymanie funkcji Brak
Z ekranowaniem Nie
Wiatroszczelne Nie
Maksymalny przekrój przewodu 0 mm²
Liczba biegunów na zacisk 0
Stała pozycja zacisku Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia Nie
Króciec Brak
Odporność udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
fa274aen.pdf pdf (0.04 Mo)