BATIBOX PUSZKA DO SUFITÓW I PODŁÓG TECHNBICZNYCH - KWADRATOWA 190X190X80 MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX PUSZKA DO SUFITÓW I PODŁÓG TECHNBICZNYCH - KWADRATOWA 190X190X80 MM
REF. 089381
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060893811
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
228,41 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Inne |
---|---|
Model/kształt/forma | Kwadratowy |
Rodzaj budowy | Puszka łączeniowa |
Model | Inne |
Wyposażenie | Inne |
Długość | 190 mm |
Szerokość | 190 mm |
Głębokość wewnętrzna | 80 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 0 |
Ze śrubami | Nie |
Do rur o średnicy | Inne |
Do przewodów o średnicy | 12-32 mm |
Blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Nie |
Liczba wpustów | 68 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Kolor | Żółty |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Pokrywa przezroczysta | Nie |
Sposób mocowania pokrywy | Zatrzask |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ