BATIBOX PUSZKA DO OPRAW SUFITOWYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH
PUSZK
Legrand
BATIBOX PUSZKA DO OPRAW SUFITOWYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH
REF. 089256
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060892562
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
51,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do ścian z gołej cegły |
---|---|
Model/kształt/forma | Okrągły |
Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
Model | Pojedynczy |
Z pierścieniem obrotowym | Nie |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | Nie |
Wyposażenie | Inne |
Średnica | 78 mm |
Głębokość | 65-65 mm |
Głębokość wewnętrzna | 50 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 0 |
Ze śrubami | Tak |
Przepusty kablowe z osłabieniami | Tak |
Przepust kablowy membranowy | Nie |
Przepust kablowy rurowy | Tak |
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | Nie |
Do rur o średnicy | 16/20 mm |
Blokada rury | Nie |
Opcjonalna blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 8 |
Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Czerwony |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Pokrywa z hakiem |
Pokrywa przezroczysta | Nie |
Sposób mocowania pokrywy | Zatrzask |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Tak |
Króciec | Brak |
Zastosowanie specjalne | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ