BATIBOX PUSZKA DO EKRANU 3,5''
PUSZK
Legrand
BATIBOX PUSZKA DO EKRANU 3,5''
REF. 089279
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060892791
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
40,30 zł
/
sztuka
Product available in
2 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do ścian z gołej cegły |
---|---|
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Rodzaj budowy | Puszka elektroinstalacyjna |
Model | Inne |
Wyposażenie | Brak |
Szerokość | 108 mm |
Liczba wkładów osprzętowych | 6 |
Montaż urządzenia elektrycznego | Rozporowy |
Ze śrubami | Tak |
Do rur o średnicy | Inne |
Do przewodów o średnicy | 16-25 mm |
Blokada rury | Nie |
Wpusty z tyłu | Tak |
Liczba wpustów | 17 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Czerwony |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
Sposób mocowania pokrywy | Inne |
Plombowane | Nie |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Wiatroszczelne | Nie |
Maksymalny przekrój przewodu | 0 mm² |
Liczba biegunów na zacisk | 0 |
Stała pozycja zacisku | Nie |
Zaczep/hak do montażu oświetlenia | Nie |
Króciec | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |