BATIBOX OTWORNICA DO ŚCIAN Z MATERIAŁÓW TWARDYCH
PUSZK
Legrand
BATIBOX OTWORNICA DO ŚCIAN Z MATERIAŁÓW TWARDYCH
REF. 080167
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801670
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
378,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Średnica | 67 mm |
---|---|
Głębokość cięcia | 54 mm |
Średnica wiertła centrującego | 6.35 mm |
Fazownik | Nie |
Do płyt gipsowo - kartonowych | Tak |
Do drewna | Tak |
Do tworzywa sztucznego | Tak |
Do włókna szklanego | Tak |
Do aluminium | Tak |
---|---|
Do mosiądzu | Nie |
Do stali szlachetnej | Tak |
Do żeliwa | Nie |
Do metali nieżelaznych | Tak |
Do stali | Nie |
Rodzaj mocowania | Inne |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |