AXOLUTE MYHOME - STEROWNIK DOTYK. 4M SZKŁO BIAŁE
AXO3
Bticino
AXOLUTE MYHOME - STEROWNIK DOTYK. 4M SZKŁO BIAŁE
REF. HD4657M4
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543412879
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 813,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem | Nie |
Ze złączem magistrali | Tak |
Liczba punktów sterowania | 8 |
Liczba przycisków | 8 |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Materiał | Szkło |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z termostatem pokojowym | Nie |
Z czujnikiem na podczerwień | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Min. głębokość puszki montażowej | 55 mm |
Szerokość | 150 mm |
Wysokość | 96 mm |
Głębokość | 29 mm |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 20 mA |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 0.34-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Adresowalne | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | SCS |
Sterowanie głosowe | Tak |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Połączenie z Internetem | Tak |
Funkcja używania produktu | Osprzęt, sterowanie i kontrola |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ