AXOLUTE MYHOME - KLAWISZ ''ŚCIEMNIACZ'' 1M ANTRACYT
AXO3
Bticino
AXOLUTE MYHOME - KLAWISZ ''ŚCIEMNIACZ'' 1M ANTRACYT
REF. HS4915AD
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8012199741888
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,61 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk wahadłowy podwójny |
---|---|
Nadruk/symbol | Inne |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Tak |
Zastosowanie | Łącznik/przycisk |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Montaż zaciskowy |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Antracyt |
Numer RAL (zbliżony) | 9004 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Szerokość | 22.5 mm |
Wysokość | 45 mm |
Głębokość | 5.3 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |