AX:ŁĄCZ.AUT. SCS PIR 2M BI.
SOB
Bticino
AX:ŁĄCZ.AUT. SCS PIR 2M BI.
REF. HD4659
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543442616
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
670,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Czujnik ruchu |
---|---|
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Tak |
Sterowanie HVAC | Nie |
Możliwość łączenia w sieć | Nie |
Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
Zabezpieczenie przed skradaniem | Nie |
Wysokość montażu | 1.2 m |
Maksymalny zasięg boczny | 6 m |
Maksymalny zasięg na wprost | 8 m |
Średnica pola detekcji na powierzchni | 6 m |
Regulowana wartość nastawy czułości | Tak |
Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
Funkcja ściemniania | Nie |
Strefa dla zwierząt | Nie |
Nadzór klatek schodowych | Nie |
Połączenie czujnika ruchu i przełącznika przyciskowego | Nie |
---|---|
Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Przełącznik pracy | Tak |
Minimalny czas załączenia | 30 s |
Maksymalny czas załączenia | 15359 min |
Kąt detekcji w poziomie | 0-140 ° |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ