ALTIS 1800X1200X500 DO SKŁADANIA
ALTIS
Legrand
ALTIS 1800X1200X500 DO SKŁADANIA
REF. 047227
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060472276
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
16 339,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 1199 mm |
---|---|
Wysokość | 1825 mm |
Głębokość | 513 mm |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Tak |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Liczba drzwi | 2 |
---|---|
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Liczba zamków | 1 |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Dach skośny | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Odporność udarowa | IK10 |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
WYBIERZ