AKTOR PRZEKAŹNIKOWY CZASOWY
AV3
Bticino
AKTOR PRZEKAŹNIKOWY CZASOWY
REF. 346260
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8012199933801
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
629,34 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
Dla sterowania lokalnego/ręcznego | Nie |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
---|---|
Do obciążeń pojemnościowych | Nie |
Maksymalna liczba wyjść przełącznych | 3 |
Prąd znamionowy | 0.25 A |
Znamionowe napięcie pracy | 18-18 V |
Możliwość podłączania różnych faz | Nie |
Ze złączem magistrali | Tak |
Możliwość rozbudowy modułowej | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ