AKC:ODCIĄŻKA DO KAB.GRZEJNEGO
Accessories for Frost Protection
ENSTO
AKC:ODCIĄŻKA DO KAB.GRZEJNEGO
REF. VP300
EAN.
6418677632082
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Wspornik kątowy |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 26 mm |
---|---|
Wysokość | 2 mm |
Głębokość | 260 mm |