ADAPTER SYSTIMAX PODWÓJNY, ALUMINIUM
SUNO2
Legrand
ADAPTER SYSTIMAX PODWÓJNY, ALUMINIUM
REF. 721346
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972039741
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
35,84 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zastosowanie | Inne |
---|---|
Uchwyt transportowy | Tak |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Z gniazdami/złączami | Nie |
---|---|
Do liczby gniazd/złączy | 2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 72.9 mm |
Wysokość osprzętu | 72.9 mm |
Głębokość osprzętu | 40.5 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 32 mm |
Głębokość wbudowania | 27.3 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |