ADAPTER DOPASOWUJĄCY, 1 WTYK ŻEŃSKI Ø9,52 MM DO ZŁĄCZA ŻEŃSKIEGO ''F''
TV
Legrand
ADAPTER DOPASOWUJĄCY, 1 WTYK ŻEŃSKI Ø9,52 MM DO ZŁĄCZA ŻEŃSKIEGO ''F''
REF. 091049
PKWiU 26.40.51.0
EAN.
3245060910495
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,30 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Wtyczka |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Wtyk kątowy | Nie |
Typ połączenia | Inne |
Rodzaj kabla | Inne |
Izolowane | Nie |
---|---|
Szerokość | 9.5 mm |
Wysokość | 9.5 mm |
Głębokość | 22 mm |
Kolor | Inne |