Skip to main content
Logo print

6 SCENES COMMAND

Hotel GRMS Legrand

6 SCENES COMMAND

REF. 048774 EAN. 3414971201545
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

System magistralny KNX Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową Nie
System magistralny Funkbus (radiowy) Nie
System magistralny LON Nie
System magistralny Powernet Nie
Inne systemy magistralne Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem Nie
Ze złączem magistrali Tak
Liczba punktów sterowania 0
Liczba przycisków 6
Ze wskaźnikiem LED Tak
Z miejscem na etykietę/opis Nie
Z wyświetlaczem Tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Czarny
Numer RAL (zbliżony) 9017
Przezroczysty Nie
Z termostatem pokojowym Nie
Z czujnikiem na podczerwień Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Min. głębokość puszki montażowej 55 mm
Szerokość 129 mm
Wysokość 93 mm
Głębokość 42 mm
Głębokość wbudowania 30 mm
Odporność udarowa IK02
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Zakres częstotliwości 0-0 Hz
Zużycie w trybie czuwania 8 mA
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Przekrój zacisków 0-6 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Adresowalne Tak
Podłączony obiekt Nie
Rodzaj sterowania SCS
Programowalny Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
S000103190EN-1.pdf pdf (0.46 Mo)
1 dokument

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details