4 SCENES COMMAND
Hotel GRMS
Legrand
4 SCENES COMMAND
REF. 048777
EAN.
3414971251793
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem | Nie |
Ze złączem magistrali | Tak |
Liczba punktów sterowania | 0 |
Liczba przycisków | 4 |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wyświetlaczem | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Przezroczysty | Nie |
Z termostatem pokojowym | Nie |
Z czujnikiem na podczerwień | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Min. głębokość puszki montażowej | 55 mm |
Szerokość | 129 mm |
Wysokość | 93 mm |
Głębokość | 42 mm |
Głębokość wbudowania | 30 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 8 mA |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 0-0 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Adresowalne | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | SCS |
Programowalny | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ