2 SZT. PANELE BOCZNE 42U GŁ. 1000MM 1-CZĘŚCIOWY
LCSSV
Legrand
2 SZT. PANELE BOCZNE 42U GŁ. 1000MM 1-CZĘŚCIOWY
REF. 446860
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027489
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 031,31 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rozstaw (rozmiar rastra) | 482.6 mm |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 780 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 1000 mm |
Szerokość | 848 mm |
Wysokość | 1864 mm |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9005 |
Z wejściem kablowym | Nie |
Liczba jednostek U | 2 |
Z zamkiem | Tak |
---|---|
Rodzaj budowy | Zestaw |
Do wygrodzeń w formie 2a | Nie |
Do wygrodzeń w formie 2b | Nie |
Do wygrodzeń w formie 3a | Nie |
Do wygrodzeń w formie 3b | Nie |
Do wygrodzeń w formie 4a | Nie |
Do wygrodzeń w formie 4b | Nie |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ