2 STYKI POMOCNICZE LUB STYK POMOCNICZY+STYK SYGNALIZACYJNY DLA TX3 I DX3
AKCSM
Legrand
2 STYKI POMOCNICZE LUB STYK POMOCNICZY+STYK SYGNALIZACYJNY DLA TX3 I DX3
REF. 406264
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064062640
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
185,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Uniwersalny |
---|---|
Funkcja | Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 2 |
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Znamionowy prąd załączania | 6 A |
---|---|
Napięcie znamionowe | 240 V |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 4 |
Do maks. prądu styków głównych | 63 A |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ