FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Do montażu wbudowanego
-
Liczba źródeł światła
-
Zawiera źródło światła
-
Materiał obudowy
-
Montaż ścienny
-
Barwa światła
-
Przystosowane do zawieszenia
-
Podział światła
-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
-
Rozsył światła
-
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
-
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
-
Długość
-
Długość
-
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
-
Ściemniacz 1-10 V
-
Z czujnikiem światła
-
Ściemniacz DALI
-
Z czujnikiem ruchu
-
Z czujnikiem ruchu
-
Do montażu natynkowego
-
Rodzaj dyfuzora światła
-
Ściemniacz DSI
-
Oprawka
-
Do ściemniaczy Touch and Dim
-
Rodzaj osprzętu
-
Źródło światła
-
Ściemniacz z przyciskiem
-
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
-
Ze statecznikiem
-
Osprzęt wymienny
-
Ściemniacz systemowy producenta
-
Ściemniacz 0-10 V
-
Materiał klosza
-
Wysokość/głębokość
-
Ściemniacz DMX
-
Rodzaj rastra
-
Liczba biegunów
-
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
-
Ściemniacz LineSwitch
-
Ściemniacz PWM
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
-
Do oświetlenia awaryjnego
-
Kolor obudowy
-
Ściemniacz programowalny
-
Ściemniacz RF
-
Ściemniacz triakowy
-
Do ściemniaczy Zigbee
-
Do montażu sufitowego
-
Bez funkcji ściemniania
-
Klasa ochronności
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Ściemniacz DALI-2
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Kompatybilny z Casambi
-
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
-
Z obsługą IFTTT
-
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
-
Skuteczność świetlna oprawy
-
Skuteczność świetlna oprawy
-
Kąt rozsyłu światła
-
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
-
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
-
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
-
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
-
Zintegrowane zasilanie awaryjne
-
Maksymalna moc zestawu
-
Maksymalna moc zestawu
-
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
-
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
-
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
-
Wiele barw
-
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
-
Wiele poziomów strumienia świetlnego
-
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
-
Wiele szerokości wiązki światła
-
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
-
Rodzaj okablowania
-
Przekrój przewodu
-
Ze szczelinami wentylacyjnymi
-
Obsługa przez bluetooth
-
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
-
Szerokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Rodzaj napięcia
-
Obowiązkowy neutralny
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Z gniazdem wtykowym
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Uchwyt na kabel
-
Automatyczny przełącznik
-
Automatyczny przełącznik
-
Adresowalne
-
Sterowanie głosowe
-
Programowalny
-
Interoperacyjność protokołów
-
Połączenie z Internetem
ENSTO
Ensto Monix Slim IP44
REF. AMSL6O
OPRAWA:MONIX-29W-IP44-840
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
Ensto Monix Slim IP44
REF. AMSLR9O
OPRAWA:MONIX-43W-IP44-840+RAD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny