FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Średnica wbudowania
-
Do montażu wbudowanego
-
Materiał
-
Liczba źródeł światła
-
Materiał obudowy
-
Montaż ścienny
-
Zawiera źródło światła
-
Zawiera źródło światła
-
Podział światła
-
Przystosowane do zawieszenia
-
Barwa światła
-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
-
Rozsył światła
-
Długość
-
Rodzaj rastra/odbłyśnika
-
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
-
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
-
Raster perforowany
-
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
-
Ściemniacz 1-10 V
-
Z czujnikiem światła
-
Z czujnikiem światła
-
Odbłyśnik perforowany
-
Średnica zewnętrzna
-
Ściemniacz DALI
-
Z czujnikiem ruchu
-
Z czujnikiem ruchu
-
Do montażu natynkowego
-
Rodzaj dyfuzora światła
-
Ściemniacz DSI
-
Oprawka
-
Do ściemniaczy Touch and Dim
-
Rodzaj osprzętu
-
Rodzaj osprzętu
-
Źródło światła
-
Ze statecznikiem
-
Ściemniacz z przyciskiem
-
Ściemniacz systemowy producenta
-
Materiał klosza
-
Ściemniacz 0-10 V
-
Wysokość/głębokość
-
Wysokość/głębokość
-
Wysokość/głębokość
-
Wysokość/głębokość
-
Wysokość/głębokość
-
Ściemniacz DMX
-
Rodzaj rastra
-
Liczba biegunów
-
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
-
Ściemniacz LineSwitch
-
Ściemniacz PWM
-
Do oświetlenia awaryjnego
-
Kolor obudowy
-
Ściemniacz programowalny
-
Ściemniacz RF
-
Ściemniacz triakowy
-
Do ściemniaczy Zigbee
-
Do montażu sufitowego
-
Bez funkcji ściemniania
-
Klasa ochronności
-
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
-
Skuteczność świetlna oprawy
-
Kąt rozsyłu światła
-
Średnica
-
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
-
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
-
Maksymalna moc zestawu
-
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
-
Rodzaj okablowania
-
Przekrój przewodu
-
Wysokość/głębokość wbudowania
-
Ze szczelinami wentylacyjnymi
-
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
-
Szerokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Rodzaj napięcia
-
Kolor
-
Typ połączenia
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVV1
OPR-AKC:KLOSZ DO AVR1
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVV1.2
OPR-AKC:KLOSZ DO AVR1 PIR
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVV4
OPR-AKC:KLOSZ-DO-AVR4
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVR1.1109L
OPRAWA:AVR1-10W-IP44-840+RAD
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
Ensto AVR1-4-14
REF. AVR4
OPRAWA:AVR400-60W-IP44-A60/E27
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny