-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj budowy
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Liczba włókien
-
Fast Ethernet
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Dwukierunkowy
-
Rodzaj powierzchni żyły
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
-
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Gigabit Ethernet
-
Napięcie wyjściowe 2
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Rodzaj włókna
-
Liczba portów 1000 Mbps RJ45
-
Zasilacz
-
Rodzaj włókna
-
10 Gigabit Ethernet
-
Klasa żyły
-
Napięcie wyjściowe 3
-
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Kategoria
-
Wykonanie trudnopalne
-
Liczba portów 10 Gbps RJ45
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Zasilanie zdalne (Power on-line)
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Liczba portów 10 Mbps RJ45
-
Wymaga specjalnych narzędzi
-
Długość
-
Liczba portów 10 Mbps BNC
-
Długość
-
Długość
-
Liczba portów 10 Gbps Mini GBIC
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
-
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
-
Maksymalny prąd wyjściowy 2
-
Średnica żyły
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Model
-
Do okrągłych kabli
-
Liczba portów 10 Mbps AUI
-
Liczba portów 100/1000 Mbps Mini GBIC
-
Szerokość przewodu około
-
Model
-
Maksymalny prąd wyjściowy 3
-
Sposób montażu
-
Dźwignia blokująca
-
Do płaskich kabli
-
Liczba portów 10 Mbps ST
-
Sposób montażu
-
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC
-
Wysokość przewodu około
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów sztywnych (drut)
-
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
-
Do skrętki
-
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
-
Liczba portów 40 Gbps Mini GBIC
-
Połączenie 1 w wersji APC
-
Odporność na promieniowanie UV
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
-
Liczba żył
-
Liczba portów 10/100 Mbps M12
-
Liczba portów 100 Gbps Mini GBIC
-
Połączenie 2 w wersji APC
-
Equalizer
-
Materiał powłoki zewnętrznej
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
-
Liczba skrętek
-
Liczba wejść
-
Liczba portów 100 Mbps SC
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Struktura skrętki
-
Materiał izolacji żyły
-
Wyrównywanie poziomu
-
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Liczba portów 100 Mbps MT RJ
-
Liczba portów 1000 Mbps GBIC
-
Gatunek materiału izolacji żyły
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
-
Liczba wyjść
-
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
-
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
-
Zakres AWG
-
Liczba portów 1000 Mbps SC
-
Rozmiar AWG
-
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
-
Budowa kabla
-
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
-
Liczba portów 1000 Mbps SC (SX)
-
Identyfikacja żył
-
Rozmiar AWG
-
Liczba portów 1000 Mbps LC (SX)
-
Liczba portów 1000 Mbps SC (LX)
-
Geometria kabla
-
Ekran na wiązkach
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Konfiguracja wtyków/pinów
-
Liczba portów 1000 Mbps MT RJ
-
Liczba portów 100 Mbps ST
-
Ułożenie skrętek
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
-
Liczba portów 100 Mbps POF
-
Ekran wspólny
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
-
Wersja modułowa
-
Liczba portów 100/1000 Mbps RJ45
-
Ethernet
-
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Liczba portów 1000 Mbps POF
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Liczba portów 10 Gbps LC (LR)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
-
Żyła uziemiająca
-
Liczba portów 10 Gbps LC (SR)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Moc wyjściowa
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Liczba portów 10 Gbps LC (LX)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
-
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
-
Stabilizowany
-
Liczba portów 10 Gbps LC (SX)
-
Pancerz/zbrojenie
-
Powłoka ochronna
-
Możliwość montażu na szynie
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Liczba portów ISDN WAN
-
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
-
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
-
Odporność na zwarcie
-
Liczba slotów modułowych
-
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
-
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
-
Materiał żyły
-
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
-
Ekranowany
-
Ekranowany
-
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
-
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Do instalacji podziemnych
-
Wdmuchiwane
-
Ciężar
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Nadaje się jako kabel telefoniczny
-
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
-
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
-
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
-
Z linką nośną
-
Impedancja falowa
-
Certyfikowany do zastosowań morskich
-
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Prąd znamionowy
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Typ przepustu
-
Typ stopnia komunikacji
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELACZ MASTER XDSL
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TELEFONICZNEGO Z FILTREM ADSL
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TV KABLOWEJ, 4 WYJŚCIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CENTRALA AUTOMATYCZNA TRIPLE PLAYGIGABIT, 8 WYJŚĆ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MULTIMEDIALNY SWITCH DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁU TELEFONICZNEGO, INTERNETU, TV+TV SAT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MULTIMEDIALNY SWITCH DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁU TELEF, INTERNETU, TV KABLOWEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZASILACZ MODUŁOWY 9 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS -ZAKOŃCZENIE FO 1XSC/APC
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS -ZAKOŃCZENIE FO 4XSC/APC
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT.6 LSOH
Cena bez VAT
PKWiU 26.40.51.0
KABEL KONCENTRYCZNY TYPU "F", DŁUGOŚĆ 2 M
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
VDI-R K.MULTIME. RJ45/RJ11
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS - KABEL KROSOWY SC/APC 2M
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, STP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,4 M
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,2 M
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45, FTP, KAT. 6, DŁUGOŚĆ 0,4 M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 FTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 STP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MSD:PATCH PANEL KROS KAT6A STP
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MSD:PATCH PANEL KROS KAT6 UTP
Cena bez VAT