-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 3P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 4P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 64 A 3P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 64 A 4P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 100 A 3P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 100 A 4P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 125 A 3P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 125 A 4P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 3P W OBUDOWIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK VISTOP160 A 4P W OBUDOWIE
Cena bez VAT