-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Znamionowy prąd pierwotny
-
Wyświetlacz
-
Miernik mocy biernej
-
Miernik mocy biernej
-
Miernik prędkości obrotowej
-
Model
-
Miernik częstotliwości
-
Miernik częstotliwości
-
Liczba wejść analogowych
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Licznik impulsów
-
Z ochroną przed dotykiem
-
Licznik impulsów
-
Liczba wyjść analogowych
-
Liczba wejść cyfrowych
-
Woltomierz
-
Woltomierz
-
Liczba wyjść cyfrowych
-
Średnica przepustu
-
Średnica przepustu
-
Średnica przepustu
-
Średnica przepustu
-
Miernik mocy czynnej
-
Miernik mocy czynnej
-
Mocowanie zatrzaskowe
-
Obsługa protokołu Modbus
-
Przyłącze obwodu wtórnego
-
Liczba wejść pierwotnych
-
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
-
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
-
Częstotliwość próbkowania
-
Liczba wejść pomiaru napięcia
-
Liczba wejść pomiaru prądu
-
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Zakres pomiarowy częstotliwości
-
Zdalny wyświetlacz
-
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
-
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Amperomierz
-
Amperomierz
-
Liczba złączy Ethernet
-
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
-
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
-
Obsługa protokołu PROFIBUS
-
Obsługa protokołu PROFINET IO
-
Obsługa innych protokołów
-
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
-
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
-
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
-
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
-
Serwer WWW z protokołem HTTPS
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Podłączony obiekt
-
Bateria lub akumulator
CEWKI ROGOW. 630A EMDX3 EASY
CEWKI ROGOW. 1600A EMDX3 EASY
CEWKI ROGOW. 3200A EMDX3 EASY
CEWKI ROGOW. 6300A EMDX3 EASY
ANALIZATOR EASY NA TH35 EMDX3
ANALIZATOR EASY NADRZ. EMDX3
PKWiU 26.51.66.0
EMDX3 ANALIZATOR NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.66.0
EMDX3 ANALIZATOR NADRZWIOWY PREMIUM
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.85.0
MODUŁ KOMUNIKACJI RS 485 EMDX3
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.85.0
MODUŁ 2WEJŚCIA/2WYJŚCIA EMDX3
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.85.0
MODUŁ POMIARU TEMPERATURY EMDX3
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.85.0
MODUŁ 2 WYJŚĆ IMPULSOWYCH EMDX3
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.85.0
MODUŁ 2 WYJŚĆ ANALOGOWYCH EMDX3
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.66.0
EMDX3 ANALIZATOR NADRZWIOWY ACCESS
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.66.0
EMDX3 ANALIZATOR BASIC NA WSPORNIK TH35
Cena bez VAT
PKWiU 26.51.66.0
EMDX3 ANALIZATOR BASIC NADRZWIOWY
Cena bez VAT