FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Prąd znamionowy IEC
-
Materiał
-
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
-
Kierunek wprowadzenia wtyczki
-
Kolor identyfikacyjny
-
Rodzaj połączenia
-
Model wojskowy
-
Liczba biegunów
-
Rozmiar kołnierza pionowy
-
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
-
Rozmiar kołnierza poziomy
-
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
-
Stopień ochrony (IP)
Legrand
P17
REF. 057671
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO TABLICOWE IP44 230 V 16 A 2P+Z
94,11 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny