-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie wtórne 1
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Częstotliwość
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Z kółkami
-
Z termometrem
-
Liczba uch dźwigowych
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
GreenTHE AAA 160kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 250kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 315kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 400kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 500kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 630kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 800kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 1000kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 1250kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 1600kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 2000kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 2500kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 3150kVA 10/0,4kV
GreenTHE AAA 160kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 250kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 315kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 400kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 500kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 630kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 800kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 1000kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 1250kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 1600kVA 6,3/0,4kV
GreenTHE AAA 2000kVA 6,3/0,4kV