-
Prąd znamionowy IEC
-
Prąd znamionowy IEC
-
Rodzaj budowy
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Materiał
-
Materiał obudowy
-
Gniazdo wtykowe CEE 63A
-
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Gniazdo wtykowe CEE 125A
-
Wskaźnik położenia styku ochronnego
-
Kierunek wprowadzenia wtyczki
-
Kolor identyfikacyjny
-
Rodzaj połączenia
-
Zwrotnica faz
-
Kierunek wprowadzenia kabla
-
Rodzaj zabezpieczenia
-
Wyłącznik różnicowoprądowy
-
Model wojskowy
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Rozmiar kołnierza pionowy
-
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
-
Rozmiar kołnierza poziomy
-
Zasilanie / możliwość podłączenia
-
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
-
Średnica przepustu kablowego
-
Rodzaj obsługi
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Numer RAL
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 16 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 16 A/24 V/3P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 32 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO STACJONARNE 16 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO STACJONARNE 16 A/24 V/3P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO STACJONARNE 32 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO TABLICOWE 16 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO TABLICOWE 32 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO PRZENOŚNE 16 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32 A/24 V/2P IP44
Cena bez VAT