-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj napędu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy In
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Rodzaj napędu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Napięcie wyjściowe 2
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Napięcie wyjściowe 3
-
Liczba styków sygnalizacji błędu
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Wykonana jako cewka wyłączająca
-
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Maksymalny prąd wyjściowy 2
-
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Model
-
Liczba złączy PROFINET
-
Maksymalny prąd wyjściowy 3
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Liczba złączy sprzętowych RS-232
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zwłoczny
-
Zwłoczny
-
Oprawka
-
Liczba złączy sprzętowych RS-422
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
-
Liczba złączy sprzętowych RS-485
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
-
Liczba złączy sprzętowych USB
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Obsługa protokołu CAN
-
Liczba złączy sprzętowych równoległych
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
-
Obsługa protokołu Modbus
-
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Liczba złączy sprzętowych innych
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Z interfejsem optycznym
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Obsługa protokołu TCP/IP
-
Wersja modułowa
-
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Obsługa protokołu INTERBUS
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Obsługa protokołu ASI
-
Stabilizowany
-
Obsługa protokołu KNX
-
Możliwość montażu na szynie
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Obsługa protokołu Data-Highway
-
Obsługa protokołu DeviceNet
-
Odporność na zwarcie
-
Obsługa protokołu SUCONET
-
Obsługa protokołu LON
-
Wysokość wbudowania
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Obsługa protokołu PROFINET CBA
-
Obsługa protokołu SERCOS
-
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
-
Obsługa protokołu EtherNet/IP
-
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
-
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
-
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
-
Obsługa protokołu PROFIsafe
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
-
Obsługa protokołu SafetyBUS p
-
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
-
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
-
Redundancja
-
Rodzaj transmisji danych
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
-
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
-
Prędkość transmisji
-
Z separacją galwaniczną
-
IO link master
-
Obsługa protokołu PROFIBUS
-
Obsługa protokołu PROFINET IO
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
-
Obsługa innych protokołów
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
-
Pack1 Lokalizacja
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
PKWiU 27.12.40.0
STYKI POMOCNICZE DODATKOWE.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYK ZAZBR. SPR. I GOTOWY DO ZAMKU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYKI SYGNALIZUJĄCE DO ST-UV-CC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP2 LI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 220-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALAZC WZROSTOWY 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 220-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY ZWŁOCZNY 230V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 230V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZAWLACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSIG
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MECHANIZM BLOKADY DO DMX3 GAB.2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYTY TRANSPORTOWE DMX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE OBR. 3P P.130-DŁ.100
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LICZNIK ZAŁĄCZEŃ DMX3
Cena bez VAT