-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Akcesorium
-
Pobór mocy
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Część zamienna/zapasowa
-
Napięcie wyjściowe 2
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Maksymalny prąd wyjściowy 2
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Wersja modułowa
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Moc wyjściowa
-
Stabilizowany
-
Możliwość montażu na szynie
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Odporność na zwarcie
-
Wysokość wbudowania
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
STER. SZR - 2 ŹRÓDŁA STD
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ KOMUNIKACYJNY USB
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STEROWNIK SZR ZAAWANSOWANY - 2 APARATY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STEROWNIK SZR ZAAWANSOWANY - 3 APARATY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ KOMUNIKACYJNY WI-FI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ KOMUNIKACYJNY RS485
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 4 WYJŚĆ STATYCZNYCH IZOLOWANYCH OPTYCZNIE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 2 WYJŚĆ PRZEKAŹNIK. 5A 250V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ 2 WEJŚĆ CYFROWYCH I 2 WYJŚĆ PRZEKAŹNIK. 5A 250V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ PODWÓJNEGO ZASILANIA
Cena bez VAT
STER.SZR-3 ŹRÓDŁA / 5 APARATÓW