FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Do wkładek bezpiecznikowych
-
Do wkładek bezpiecznikowych
-
Do wkładek bezpiecznikowych
-
Do wkładek bezpiecznikowych
-
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Do montażu tablicowego
-
Do montażu szynowego
-
Liczba biegunów
-
Umiejscowienie elementu napędowego
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Do montażu na płycie
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Legrand
SPX
REF. 605850
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 00 160 A
1 299,42 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
SPX
REF. 605851
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 1 250 A
2 979,85 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
SPX
REF. 605852
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 2 400 A
3 052,44 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
SPX
REF. 605853
PKWiU 27.12.23.0
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 3 630 A
3 293,93 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny