-
Rozmiar
-
Rozmiar
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Rozmiar
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Rozmiar
-
Układ sieci DC
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Rozmiar
-
Rozmiar
-
Rozmiar
-
Do liczby biegunów
-
Przekrój poprzeczny przewodu
-
Układ sieci IT
-
Układ sieci IT
-
Układ sieci TN
-
Układ sieci TN
-
Układ sieci TN-C
-
Układ sieci TN-C
-
Rodzaj końcówki kablowej
-
Układ sieci TN-C-S
-
Układ sieci TN-S
-
Układ sieci TN-S
-
Długość
-
Układ sieci TT
-
Układ sieci TT
-
Sposób montażu
-
Inny układ sieci
-
Inny układ sieci
-
Sposób montażu
-
Poziom ochrony żyła/żyła
-
Poziom ochrony żyła/żyła
-
Poziom ochrony żyła/ziemia
-
Poziom ochrony żyła/ziemia
-
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
-
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
-
Znamionowe napięcie AC
-
Znamionowe napięcie AC
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Znamionowe napięcie AC
-
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
-
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
-
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
-
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
-
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony L-N
-
Poziom ochrony N-PE
-
Poziom ochrony N-PE
-
Poziom ochrony N-PE
-
Poziom ochrony N-PE
-
Zintegrowane dobezpieczenie
-
Zintegrowane dobezpieczenie
-
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
-
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
-
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
-
Maks. przekrój przewodu elastycznego
-
Maks. przekrój przewodu elastycznego
-
Maks. przekrój przewodu elastycznego
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
-
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
-
Typ 2
-
Typ 2
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW PRZEWODÓW DLA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD OGRANICZNIKA T2 12 KA Z ZABEZPIECZENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 1P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 3P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD WYMIENNY OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO 70 KA 2,5 KV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD WYMIENNY OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO 40 KA 1,8 KV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD WYMIENNY OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO 40 KA 1,4 KV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD WYMIENNY OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO 15 KA 1,2 KV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WKŁAD DO OCHRONNIKA B+C
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 1P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 3P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P IT-440V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 4P IT-440V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 8/50 2P
Cena bez VAT