-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Położenie zasilania
-
Położenie zasilania
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Liczba gniazd CEE
-
Wybór fazy
-
Model elastyczny
-
Z blokadą
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Rodzaj odpływu
-
Liczba odpływów
-
Liczba odpływów
-
Model
-
Sposób montażu
-
Rodzaj gniazda
-
Sposób mocowania
-
Liczba biegunów
-
Liczba innych gniazd
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
MS 63A/100A PRAWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
MS 100A/160A ELEMENT MOCUJĄCY - OBEJMA (1 NA 2 METRY)
MS 63A/100A LEWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
MS 63A/100A CENTRALNA GŁOWICA ZASILAJĄCA IP55
MS 160A PRAWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
MS 160A LEWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
MS 160A CENTRALNA GŁOWICA ZASILAJĄCA IP55
MS 100A ELEMENT PROSTY 3M
MS 100A ELEMENT PROSTY PONIŻEJ 1,5M
MS 100A ELEMENT PROSTY PONAD 1,5M
MS 100A ELEMENT PROSTY 1M
MS 100A ELEMENT PROSTY 1,5M
MS 100A ELEMENT PROSTY 2M
MS 100A ŁĄCZNIK ELASTYCZNY IP40.
MS 160A ELEMENT PROSTY 3M
MS 160A ELEMENT PROSTY PONIŻEJ 1,5M
MS 160A ELEMENT PROSTY PONAD 1,5M
MS 160A ELEMENT PROSTY 1M
MS 160A ELEMENT PROSTY 1,5M
MS 160A ELEMENT PROSTY 2M
MS 160A ŁĄCZNIK ELASTYCZNY IP55
MS 63A ELEMENT PROSTY 3M
MS 63A ELEMENT PROSTY PONIŻEJ 1,5M
MS 63A ELEMENT PROSTY PONAD 1,5M