-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj ochrony silnika
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Rodzaj napędu
-
Liczba styków przełącznych
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj napięcia zasilającego
-
Liczba styków przełącznych
-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Pobór mocy
-
Napięcie wyjściowe 1
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Rodzaj napięcia zasilania
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
-
Wykonana jako cewka załączająca
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Maksymalny prąd wyjściowy 1
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Wykonana jako cewka wyłączająca
-
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do wyłącznika
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Model
-
Sposób montażu
-
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
-
Zwłoczny
-
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
-
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
-
Zwłoczny
-
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
-
Liczba złączy sprzętowych RS-485
-
Do montażu na szynie TH
-
Do łącznika krzywkowego
-
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Do układów bezpieczeństwa
-
Liczba złączy sprzętowych USB
-
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
-
Obsługa protokołu CAN
-
Liczba złączy sprzętowych równoległych
-
Obsługa protokołu Modbus
-
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
-
Liczba złączy sprzętowych innych
-
Ze wskaźnikiem wyłączenia
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Z interfejsem optycznym
-
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Obsługa protokołu TCP/IP
-
Wersja modułowa
-
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
-
Stabilizowane napięcie wyjściowe
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
W komplecie z zabezpieczeniem
-
Obsługa protokołu INTERBUS
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Obsługa protokołu ASI
-
Stabilizowany
-
Obsługa protokołu KNX
-
Możliwość montażu na szynie
-
Możliwość montażu na ścianie
-
Obsługa protokołu Data-Highway
-
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
-
Obsługa protokołu DeviceNet
-
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
-
Odporność na zwarcie
-
Obsługa protokołu SUCONET
-
Obsługa protokołu LON
-
Możliwość montażu bezpośredniego
-
Obsługa protokołu PROFINET CBA
-
Obsługa protokołu SERCOS
-
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
-
Obsługa protokołu EtherNet/IP
-
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
-
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
-
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
-
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
-
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
-
Obsługa protokołu PROFIsafe
-
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
-
Obsługa protokołu SafetyBUS p
-
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
-
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
-
Redundancja
-
Rodzaj transmisji danych
-
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
-
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
-
Prędkość transmisji
-
Z separacją galwaniczną
-
IO link master
-
Obsługa protokołu PROFIBUS
-
Obsługa protokołu PROFINET IO
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
-
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
-
Obsługa innych protokołów
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
PKWiU 27.12.40.0
STYK SYGNALIZACJI POŁOŻENIA DMX³ 1600 WYSUWNEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 220-250V ACDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY DMX³ 1600 415-440V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY DMX³ 1600 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY DMX³ 1600 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY DMX³ 1600 220-250V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
NAPĘD SILNIKOWY DMX³ 1600 415-440V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STYK ZAZBROJENIA SPRĘŻYNY I GOTOWOŚCI DO ZAMKNIĘCIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAMYKANIA DMX³ 1600 24V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAMYKANIA DMX³ 1600 48V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAMYKANIA DMX³ 1600 220-250V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAMYKANIA DMX³ 1600 415-440V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PIONOWE 3P 2500 P.106
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PIONOWE 4P 2500 P.106
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE OBR. 3P P.106-DŁ.70
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PIONOWE 3P P.85-DŁ.60
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LI DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSI DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYZWALACZ ELEKTRONICZNY MP4 LSIG DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MODUŁ MODBUS DO WYZWALACZY EL. MP4 DMX³ 1600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE POZIOME 4P 2500 P.106
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PŁASKIE 3P 2500 PODZ.106
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PŁASKIE 3P 2500 PODZ.85
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZYŁĄCZA TYLNE PŁASKIE 4P 2500 PODZ.106
Cena bez VAT