Stosowane w wyrobiskach materiały i aparaty powinny być długotrwale odporne na występującą sól i jej stężony wodny roztwór - solankę. Szkodliwość tej substancji odczuwają właściciele samochodów po każdym sezonie zimowym. W kopalni solanka przesącza się przez skały górotworu, następuje proces wtórnej krystalizacji, tworząc gąbczaste białe nacieki, zwane gwarowo „kalafiorami” ze względu na swój wygląd. Na fot. 1 widać zainstalowane korytka Cablofil (w doskonałym stanie) z miejscami postępującej ponownej krystalizacji solanki. Gdyby zastosowano korytka blaszane, systematyczne usuwanie takich nacieków wymuszałoby regularny demontaż instalacji. W czynnej kopalni pełniącej jednocześnie funkcje turystyczne, muzealne i lecznicze należy zadbać o skuteczne i trwałe podtrzymywanie stosowanych przewodów (fot. 2). Korozja mogłaby doprowadzić do obniżenia wytrzymałości mechanicznej i trwałości instalacji. Stosując korytka siatkowe można w sposób ciągły dokonywać inspekcji wzrokowej stanu technicznego przewodów i kabli, co jest niemożliwe w wypadku użycia korytek blaszanych (fot. 3). Stosowane liczne drewniane wzmocnienia stropu i ścian, zwane „kasztami”, maja chronić chodniki przed naciskami „pracującego” górotworu. Użyty materiał znakomicie spełnia swoją rolę, bowiem sól działa na drewno impregnująco. W kopalni mamy do czynienia z instalacjami: oświetleniowymi, sygnalizacji, sterowania, alarmowymi oraz zasilającymi. Stosowana kolorystyka kabli i „transparentność” korytek siatkowych czyni poszczególne sieci elektryczne bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi w konserwacji (fot. 4). W ofercie korytek siatkowych Cablofil można wybrać różne rodzaje pokryć ochronnych dostosowanych do warunków środowiskowych, ale również wybierać rozmiary dostosowane do konkretnych potrzeb: wysokości 30, 54, 105 mm lub szerokości od 50 do 600 mm. Na fot. 6 widać zastosowanie 3 wielkości korytek. Widoczne na zdjęciach różne barwy pokładów soli powstają w wyniku procesów geologicznych sprzed 15 milionów lat. Sedymentacja osadów w ówczesnym zbiorniku morskim o niestabilnym podłożu, przy brzegu Karpat odbywała się w zmiennych warunkach fizycznych, dlatego zwiedzając kopalnie soli możemy spotkać pokłady soli o zabarwieniu szarozielonym, żółtawym, białym. Do zobaczenia w Wieliczce!
Fot.1 Chodnik między komorą Janowiec a Komorą Spalone
Fot.2 Pochylnia Barącza
Fot.3 Pochylnia Barącza
Fot.4 Poprzecznia Rarańcza, widok z szybu Daniłowicza
Fot.5 Podłużnia Kazanów w kierunku Szybu Kinga
Fot.6 Poprzecznia Poniatowski
Fot.7 Przewody sygnalizacyjne pomiędzy rozdzielnicami 3kV na poziomie 3