PRZEMYSŁ – WSZYSTKO W NASZEJ MOCY

 

ROZDZIAŁ ENERGII


Dzięki systemowi rozdziału energii nowej generacji możesz dokonać właściwego wyboru spośród kilku rozwiązań, niezależnie od Twojego sektora działalności lub Twoich klientów.

Małe lub wielkie powierzchnie, biura a także pomieszczenia przemysłowe – zawsze uzyskasz najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie rozdziału energii. Ponieważ potrzeby się zmieniają, Legrand umożliwia korzystne zmiany w systemie rozdziału energii.

Wyłączniki mocy DPX
Wyłączniki powietrzne DMX³
Rozłączniki izolacyjne VISTOP
Rozłączniki izolacyjne DPX-IS
Rozłączniki bezpiecznikowe SPX-D
Rozdzielnice XL3

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA


Szeroka gama produktów dla przemysłu oraz producentów maszyn i urządzeń: szafy, transformatory, zasilacze, przekaźniki, złączki, urządzenia sterowania i sygnalizacji (lampki, przyciski), akcesoria okablowania (końcówki kablowe, opaski, oznaczniki).

Szafy, szafki i obudowy przemysłowe
Aparatura i osprzęt przemysłowy

Nowość – Poradnik Techniczny 2008/2009


Zmiany wymagań zawartych w normach, ciągły rozwój technologiczny, nowe rozwiązania konstrukcyjne... to niektóre z przyczyn, dla których powstał nowy Poradnik Techniczny dot. systemów rozdziału energii opracowany przez zespół ekspertów firmy Legrand, uwzględniający wymienione zmiany i zapewniający odpowiednie wsparcie dla Biur Projektów.

więcej informacji

Oprogramowanie do wspomagania projektowania


Oprogramowanie wspomagające projektowanie i wycenę rozdzielnic nn do 4000 A. Najważniejsze cechy programu:
– Modułowa budowa, przyjazny, intuicyjny interfejs użytkownika
– Możliwość eksportu rysunków i schematów do innych programów (w tym CAD)
– Możliwość doboru aparatów z poziomu kilku modułów
– Swobodne kształtowanie rozmieszczenia aparatów w rozdzielnicy
– Dobór rozdzielnicy odpowiedniej dla wybranych aparatów i automatyczny dobór niezbędnych akcesoriów
– Konfiguracja separacji
– Różne poziomy widoków rozdzielnicy (konstrukcja, wsporniki, aparaty, osłony, drzwi)
– Automatyczne generowanie kosztorysów i zamówień

Program XL PRO2 (wersja 2.5.07) jest kompatybilny z Windows Vista™.

XL PRO2

Zucchini – marka w Grupe Legrand w zakresie instalacji przemysłowych


Zucchini jest jednym z głównych światowych liderów w projektowaniu i produkcji systemów szynoprzewodów oraz transformatorów suchych żywicznych. Od momentu powstania w roku 1954 roku firma stale zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość produkowanych systemów oraz na ciągłe udoskonalanie technologii produkcji oraz systemu jakości.

Ideą funkcjonowania firmy jest oferowanie kompletnych systemów i rozwiązań z zakresu transformatorów oraz szynoprzewodów w odniesieniu do wymagań klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą systemów szynoprzewodów i transformatorów.
http://www.zucchini.pl/

Cablofil – marka w Grupie Legrand w zakresie instalacji przemysłowych


CABLOFIL® jest światowym liderem w produkcji siatkowych korytek kablowych. Do chwili obecnej może poszczycić się 130 000 km ułożonych tras kablowych.

W swojej ofercie posiada system tras kablowych i akcesoriów niezbędnych do montażu, wykonanych z ocynku elektrolitycznego EZ, ocynku ogniowego GC i stali nierdzewnej INOX.
Trasy CABLOFIL są specjalnie przygotowane do zastosowań halach produkcyjnych, na zewnątrz budynków, w tunelach, kopalniach, na statkach i platformach morskich, w przemyśle przetwórczym.

Produkty firmy CABLOFIL® są gwarancją łatwej i bezpiecznej instalacji, a innowacyjne rozwiązania typu „FAS” znacznie usprawniają i ułatwiają montaż tras kablowych. Bezpieczne krawędzie korytek zapewniają bezpieczeństwo zarówno instalatorów, jak i prowadzonych przewodów. Konstrukcja systemu pozwala na uzyskanie maksymalnej wytrzymałości przy zachowaniu minimalnego ciężaru. Łatwość i elastyczność formowania umożliwia całkowicie dowolne prowadzenie korytka i uzyskanie wyjątkowej szybkości montażu.

Wszystkie produkty firmy CABLOFIL® spełniają standardy UE, a gama produktów wykonanych ze stali nierdzewnej idealnie spełnia normy unijne dla branży spożywczej.

Firma posiada liczne certyfikaty, w tym ISO 9002, ISO14001, CNBOP, VDE, UL i DNV.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą siatkowych koryt kablowych. http://www.cablofil.pl/

 
   

Nowość Legrand  
   

Szynoprzewody transformatory  
   
Produkty i systemy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Legrand