BIURO – WSZYSTKO CO DOBRE, DOBRZE SIĘ ŁĄCZY

Budynki biurowe zmieniają się w czasie wraz z przybywaniem nowych pracowników i podejmowaniem nowych działalności.

Instalacja elektryczna i teleinformatyczna powinna zapewniać mozliwość łatwej adaptacji miejsca pracy do zmieniajacych się potrzeba użytkowników. Rozwiązania Legrand uzupełniają się tak, aby zapewnić efektywne, przyjazne i bezpieczne warunki pracy.
 

Osprzęt Elektroinstalacyjny – oferta dla Biura


Program Mosaic™
Oteo™
Program Plexo™

Okablowanie strukturalne


Kompletna oferta elementów systemów teleinformatycznych VDI tworzących pełen tor transmisyjny (gniazda RJ45, kable, panele krosowe, kable krosowe, szafy, moduły Wi-Fi). Rozwiązania nieekranowane i ekranowane Cat 7, 6 i 5E zgodne z obowiązującymi normami.

Ofertę uzupełniają szafki i szafy wraz z wyposażeniem pozwalające na budowę punktów dystrybucyjnych odpowiedniej wielkości, rozwiązania światłowodowe oraz punkty dostępowe Wi-Fi.

Gniazda RJ45
Kable krosowe
Kable transmisyjne
Panele krosowe
Punkty dostępowe Wi-Fi
Szafy teleinformatyczne
Złącza RJ45

Systemy rozprowadzania instalacji


Bloki biurowe
Kolumny elektroinstalacyjne
Koryta kablowe DLPC
Listwy, kanały kablowe
Listwy zaciskowe
Puszki elektroinstalacyjne
Puszki podłogowe, przepusty
Rury elektroinstalacyjne

Oświetlenie awaryjne


Oferujemy bogate rozwiązania w ramach autonomicznego oświetlenia awaryjnego: oprawy z własnym zasilaniem rezerwowym o różnych parametrach i wzornictwie dla wszelkich aplikacji oraz inwertery umożliwiające przekształcenie zwykłych opraw w oprawy awaryjne.

więcej

Cablofil – marka w Grupie Legrand w zakresie instalacji biurowych


CABLOFIL® jest światowym liderem w produkcji siatkowych korytek kablowych. Do chwili obecnej może poszczycić się 130 000 km ułożonych tras kablowych.

Korytka CABLOFIL® doskonale sprawdzają się w nowoczesnych budynkach biurowych i komercyjnych. Od instalacji w garażach, poprzez sufity podwieszane do systemów w podłogach podniesionych – wszędzie tam znajdują zastosowanie nowoczesne i trwałe koryta siatkowe CABLOFIL. Trasy kablowe CABLOFIL uzyskały certyfikaty umożliwiające ich zastosowanie w systemach zapewnienia zasilania w warunkach pożaru E90

Na pełną gamę systemu tras kablowych składają się koryta i akcesoria wykonane  w technologii ocynku elektrolitycznego EZ, ocynku ogniowego GC i ze stali nierdzewnej INOX.

Produkty firmy CABLOFIL® są gwarancją łatwej i bezpiecznej instalacji, a innowacyjne rozwiązania typu „FAS” znacznie usprawniają i ułatwiają montaż.
Bezpieczne krawędzie korytek zapewniają bezpieczeństwo zarówno instalatorów, jak i prowadzonych przewodów. 

Wszystkie produkty firmy CABLOFIL® spełniają standardy polskie i europejskie..
Firma posiada liczne certyfikaty, w tym ISO 9002, ISO14001, CNBOP, VDE, UL i DNV

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą siatkowych koryt kablowych.
http://www.cablofil.pl/
 
   

Nowość Legrand  
   

Siatkowe korytka kablowe  
   
Produkty i systemy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Legrand